Publicar produtos
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-033

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-033

Traduzido por Google,
  • Série de torneiras: SH
  • Acabamento: Cromado polido
  • Flange: Inclui o braço do chuveiro e a flange de parede.
  • Montagem: Parede
  • Categoria de produto: Acessórios para banheira e chuveiro
  • Pulverizador: Pulverizador manual de 1,5 GPM com mangueira de aço inoxidável de 59" e controle de pausa.
  • Acabamento: Barra de apoio de parede de 60 cm (24") em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Deficientes) com suporte para ducha higiênica.
  • Tipo: Balanceamento de pressão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicash-pb1-11-033--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de produtosSH Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte