Publicar produtos
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

Traduzido por Google,
  • Série de torneiras: SH
  • Acabamento: Cromo polido
  • Montagem: Parede
  • Categoria de produto: Acessórios para banheira e chuveiro
  • Pulverização: pulverização manual de 1,75 GPM com controle de pausa; duas mangueiras de aço inoxidável de 34" com Auto-Drain™
  • Acabamento: Barra de apoio ADA de 24" montada na parede com suporte para pulverizador manual
  • Tipo: Balanceamento termostático/de pressão com Auto-Drain™
  • Válvula: Válvula termostática/balanceadora de pressão para banheira e chuveiro 1921-VONF
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicash-tp4-00-073--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de produtosSH Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures