Publicar produtos
Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-C31H-65ABCPT

Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-C31H-65ABCPT

Traduzido por Google,

O aplicativo CF Connect oferece uma maneira fácil e segura de ajustar e manter a torneira com um smartphone. – O Hygiene Flush elimina água parada do sistema de encanamento e remove bactérias nocivas – Seis modos ajustáveis ​​em campo para medição, economia de água e alcances de detecção – Rastreamento de uso

Especificação
    • HyTronic® Contemporary spout with user temp control (240.728.AB.1)
    • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating laminar spray, 0.5 GPM (E2805JKABCP)
    • User temperature control handle kit, rounded (240.746.AB.1)
    • HyTronic® module kit with Bluetooth® communication (242.434.00.1T)
    • User adjustable thermostatic temperature control mixer included
    • Includes optional 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow insert
    • Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
    • Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929)
    • 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
    • 12 volt AC transformer required (order separately)
    • Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App. (Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: –5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01)
    • Dual supply for hot and cold water; flexible supply hoses included
    • Polished chrome

    Weight: 5.638 lb

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouch-free-faucet-with-above-deck-electronics-and-asse-1070-scald-protection-h-c31h-65abcpt
  • Familia de productoHyTronic TempShield
  • Grupo de produtosHyTronic TempSheild
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets