Publicar produtos
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
    Christie

    4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector

    Traduzido por Google,

    Vivencie uma sinfonia de luz com até 10.050 lúmens, onde as cores vibram com brilho, os pixels ressoam com detalhes e o contraste dá vida a cada imagem.

    Construído para a excelência

    Compacta e leve, com apenas 17 kg, a série Christie® Korus oferece eficiência excepcional, contraste impressionante e cores deslumbrantes, graças ao seu avançado DMD HEP de 0,8".

    As notas certas pelo preço certo

    Encontre o equilíbrio perfeito entre desempenho e preço acessível com nossos projetores 4K 1DLP mais acessíveis, oferecendo um valor incomparável a um preço que se encaixa perfeitamente em qualquer orçamento.

    Sintonizado com a versatilidade

    A série Korus se adapta à sua visão e ao seu espaço com flexibilidade omnidirecional, lentes intercambiáveis ​​e recursos de nível profissional para uma instalação perfeita mesmo nos espaços mais compactos.

    Principais características

    Resolução que impressiona: Descubra uma nitidez estonteante e detalhes realistas com uma plataforma preparada para o futuro, pronta para oferecer o brilho do 4K UHD+ quando você quiser.

    › Contraste que cativa: Defina o tom com uma profundidade impressionante, onde as sombras envolvem o olhar e os realces deslumbram com um contraste nativo de 1.500:1 e um contraste dinâmico de até 25.000:1.

    Desempenho duradouro: Projetado para operação contínua, com até 20.000 horas de vida útil do laser ou 50.000 horas no modo ECO.

    › Lentes para todas as aplicações: Oito lentes intercambiáveis, incluindo uma lente ultracurta em formato de Z para total liberdade de instalação em espaços reduzidos.

    › Uma solução completa: distorção e mesclagem Christie Twist™ integradas, alinhamento opcional baseado em câmera Mystique™ e compatibilidade com a câmera inteligente Christie.

    Especificação
    • ISO lumens: 10,050

      ANSI lumens: 8,500

      Color wheel: 4 segment–4X speed

      Contrast ratio: 1,500:1 Full On/Off

      Dynamic contrast: 25,000:1

      Display type: 1 x 0.8" HEP DMD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4k1000-ks-korus-series-1dlp-laser-projector
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosKorus Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors