O termostato eletrônico CET-GF com falha de aterramento é um kit de controle de temperatura e conexão de energia baseado em microprocessador. É usado para proteção contra congelamento ou manutenção da temperatura do processo de tubos protegidos por produtos de rastreamento térmico. Este termostato pode ser usado com cabos de aquecimento CPR, CPM ou CZH em locais comuns.
O CET-GF fornece fácil programação do ponto de ajuste de temperatura, alarmes de temperatura alta e baixa, banda morta, unidades de temperatura, função de partida suave e estado de alarme através dos botões do painel frontal. Luzes LED são fornecidas para indicação de energia para a unidade, alimentação do aquecedor (carga) e status do alarme. Um alarme de contato seco Form C está incluído para cabeamento em seu sistema de gerenciamento predial para indicar o status do alarme. Este alarme pode ser configurado para abrir ou fechar em todas as condições de alarme, incluindo perda de energia, alarme de temperatura alta ou baixa e falha de RTD.
A temperatura ambiente operacional mínima é de -40°F (-40°C). Esta unidade tem pontos de ajuste de alarme de temperatura alta e baixa programáveis de -20°F (-7°C) a 302°F (150°C). Um RTD de platina de 100 Ohm é fornecido com um cabo de 3 pés (1 M), resultando em opções de montagem flexíveis para o usuário.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |