Publicar produtos
Trash Chute, Stainless Steel Door

Trash Chute, Stainless Steel Door

3.7 de 5 estrelas3.7(17 avaliações)
Traduzido por Google,

Nossas calhas de lixo elevam a fasquia

Tal como acontece com as nossas calhas de linho, as nossas calhas de lixo são mais bonitas, mais duradouras, mais fáceis de limpar e requerem menos manutenção. Nossas calhas de lixo também são equipadas com a única porta de entrada no mercado com painéis e saias de aço inoxidável frontal e traseiro.

Componentes típicos de montagem da calha de lixo Seção da calha de lixo Seção padrão da calha de lixo para manuseio centralizado de lixo e detritos. Todos os materiais são pré-fabricados de acordo com as especificações do desenho da loja. São fornecidas juntas de dilatação permitindo pequenas variações de altura. Esses chutes são feitos de plástico resistente a impactos e corrosão. Trash Chute Door Entrada manual padrão, silenciosa, de fechamento automático, com dobradiça lateral ou inferior, 1 1/2 hora, 250°, UL As portas rotuladas “B” atendem ao padrão da Divisão de aceitação de materiais e equipamentos da cidade de Nova York. Porta de descarga da calha de lixo Para descarga embutida na parede, um tipo de tremonha, de fechamento automático, com dobradiça superior, a porta da tremonha é fornecida com elo fusível de 165°. (O dreno é opcional). Trash Chute Vent Top Ventilação de diâmetro total do mesmo calibre que o chute estendendo-se no mínimo 3 pés (de acordo com a NFPA) acima do telhado com tampa de segurança de metal. Componentes opcionais do conjunto da calha de lixo Flanges de retenção do piso Chapa galvanizada de calibre 22 (vinte e dois) com flange sob o convés na penetração para retenção do material corta-fogo. Unidade de Sanitização Pode estar localizada na calha acima da entrada superior. Limpa e desinfeta o interior da calha por ativação manual. Isolamento acústico Para reduzir o ruído, o produto é pulverizado na fábrica sobre revestimento acústico e almofadas isolantes. Intertravamento elétrico Mecanismo de travamento que bloqueia outras portas de calha, quando uma entrada está em uso. Portas de acesso Uma porta de aço inoxidável (15"x15") é padrão com a etiqueta 'UL'. Porta de passagem Localizada na parede da sala de descarga. Dobradiça lateral, 18"W x 18"H com forro através da parede.

Especificação
  • CHUTES International designs and manufactures high-quality internal trash chutes and linen chutes for residential, commercial, and high-rise buildings. Their durable external steel chutes and external plastic chutes are ideal for construction sites requiring temporary jobsite chutes for debris removal. They also provide chute compactors and sorters, along with a full line of chute and compactor parts to keep systems running efficiently. To maintain hygiene, CHUTES International offers Odor Butler odor control solutions and professional chute maintenance and cleaning services, including power-wash cleaning, preventative maintenance agreements, and emergency chute repair. Their experts specialize in trash compactor repair services, stainless steel chute doors, and UL-compliant chute systems to ensure NFPA compliance chute inspections are easily passed. For construction sites, the company provides accordion discharge chutes and American-made debris removal systems that streamline waste management. With a reputation for chute engineering and manufacturing excellence, CHUTES International is the go-to source for chute installation services, chute deodorizing services, and clogging solutions for any building type.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachutes_trash-chute
  • Familia de productoRefuse Disposal Chutes
  • Grupo de produtosInternal Chutes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem