Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
Perch – Coat Hanger

Perch – Coat Hanger

Traduzido por Google,
Perch é um cabide que se inspira nos rastros delicados e dispersos que os pássaros deixam no chão, unidos por uma única linha. Ao contrário de outros suportes de casacos, que consistem em um poste central com braços mais finos saindo dele no final, Perch desafia as expectativas com um design que se desenvolve ao longo de seu pólo central, ramificando-se em três pontas, depois mais três, depois novamente três mais, em um processo que lembra a forma como cristais ou corais se formam, obscurecendo assim a distinção entre o pólo e os braços.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerch-Coat_Hanger
  • Conjuntos de ColeçãoLa Manufacture - Coat Hangers
  • ColeçãoNendo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMármore
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedônia do Norte
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City