Publicar produtos
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch

    Cisco Catalyst 9300 Series Switch

    Traduzido por Google,

    Construído para recriar a conexão, reforçar a segurança e redefinir a experiência

    Os switches Cisco Catalyst 9300 Series são a principal plataforma empilhável de comutação de acesso empresarial da Cisco e, como parte da família Catalyst 9000, são desenvolvidos para transformar sua rede para lidar com um mundo híbrido onde o local de trabalho está em qualquer lugar, os terminais podem ser qualquer coisa e os aplicativos são hospedados em todos os lugares. o lugar.

    A série Catalyst 9300, incluindo os novos modelos Catalyst 9300X, continua a moldar o futuro com inovação contínua que ajuda você a reimaginar conexões, reforçar a segurança e redefinir a experiência para sua força de trabalho híbrida, grande e pequena.

    Os primeiros da indústria incluem:

    ● Até 1 TB de largura de banda de empilhamento: com Stackwise-1T, os switches Catalyst 9300 são a solução de largura de banda de empilhamento de maior densidade do setor com a arquitetura de uplink mais flexível

    ● Ofertas de uplink flexíveis e densos com uplinks modulares de 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G e 1G

    ● Empilhamento misto com compatibilidade retroativa – Empilhe seus switches de fibra Catalyst 9300X com switches Catalyst 9300 e Catalyst 9300X Multigigabit, trazendo fibra empilhável de alta velocidade para o acesso

    ● Portas Multigigabit mais altas: Com portas autônomas e Stackwise-1T, os modelos Catalyst 9300X permitem portas de 48 mGig em portas autônomas e 448 mGig com uma pilha de 8 membros

    ● A mais alta densidade UPOE+ de 90 W: Ative suas necessidades de OT/TI com até 36 portas de 90 W UPOE+ para autônomo ou 288 portas de 90 W UPOE+ com uma pilha de 8 membros.

    ● StackPower com compatibilidade com versões anteriores: habilite a resiliência de energia com orçamentos de energia mais altos na pilha mista de Catalyst 9300 e Catalyst 9300X.

    ● 100G IPsec em hardware: Com o novo 2.0Sec UADP ASIC, o Catalyst 9300X vem com IPsec de taxa de linha de 100G para permitir diversas opções para nova conectividade de borda

    ● Conectividade de túnel seguro: com a nova borda, o C9300X permite conexões seguras com gateway de Internet seguro, provedores de serviços em nuvem e conectividade site a site usando túnel IPsec com criptografia AES-256 e velocidades de até 100G.

    ● Hospedagem de aplicativos aprimorada: com capacidade 2x e RAM adicional, QAT e 2 portas AppGig de 10G, vários aplicativos com alto desempenho Cisco Signed podem ser hospedados no Catalyst 9300X

    ● ThousandEyes habilitado: visualização completa do caminho do campus/filial até as nuvens/centro de distribuição com Cisco ThousandEyes Network e Application Synthetics (incluído nas licenças Cisco DNA Advantage)

    ● Proteção do investimento: Ventiladores e fontes de alimentação redundantes do Catalyst 9300X, pilha de dados e cabos StackPower são compatíveis com versões anteriores do Catalyst 9300.

    Especificação
    • Product highlights

      ● Highest wireless scale for Wi-Fi 6 and 802.11ac Wave 2 access points supported on a single switch with select models

      ● Catalyst 9300 and Catalyst 9300L/LM models are based on the Cisco UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) with programmable pipeline and micro-engine capabilities, along with template-based, configurable allocation of Layer 2 and Layer 3 forwarding, Access Control Lists (ACLs), and Quality of Service (QoS) entries

      ● Catalyst 9300X models are based on UADP 2.0sec ASIC which adds line rate support for Crypto, including 100G hardware-based IPsec

      ● x86 CPU complex with 8-GB memory, and 16 GB of flash and external USB 3.0 SSD pluggable storage slot (delivering up to 240GB of storage with an option SSD drive) to host containers. C9300X models support 16GB of memory

      ● USB 2.0 slot to load system images and set configurations

      ● Up to 1 TBps of local stackable switching bandwidth with Catalyst 9300X models

      ● Deeper buffer and higher scale model options for rich multi-media content delivery applications

      ● Flexible and dense uplink offerings with 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G, and 1G as fixed or modular uplinks

      ● Easy transition from 40G to 100G and 10G to 25G with dual-rate optics

      ● Flexible downlink options with 25G, 10G and 1G Copper and Fiber as well as the densest Multigigabit links

      ● With a mix of Copper (1G up to 10G) and Fiber (1G up to 25G) supported in a single stack, multiple flexible deployment scenarios are enabled, including 2-Tier, 3-Tier and Hybrid architectures

      ● Leading PoE capabilities with up to 384 ports of PoE per stack, PoE+, and 288 ports high density IEEE 802.3bt - 90W UPOE+, and 60W Cisco UPOE

      ● Intelligent Power Management with Cisco StackPower technology, providing power stacking among members for power redundancy. StackPower pools the power supplies across the stack to be used redundancy and supplemental power purposes

      ● Line-rate, hardware-based Flexible NetFlow (FNF), delivering flow collection of up to 128,000 flows with select models

      ● IPv6 support in hardware, providing wire-rate forwarding for IPv6 networks

      ● Dual-stack support for IPv4/IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations, for ease of IPv4-to-IPv6 migration

      ● Support for both static and dynamic NAT and Port Address Translation (PAT)

      ● IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built in to provide a better audio and video experience through improved time synchronization and QoS

      ● Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network

      ● Cisco IOS XE, a modern operating system for the enterprise with support for model-driven programmability including NETCONF, RESTCONF, YANG, on-box Python scripting, streaming telemetry, container-based application hosting, and patching for critical bug fixes. The OS also has built-in defenses to protect against runtime attacks

      ● End-to-end visualization of the path from campus/branch to clouds/DC with Cisco ThousandEyes Network and Application Synthetics (included with Cisco DNA Advantage license)

      ● SD-Access: Cisco Catalyst 9300 Series switches form the foundational building block for SD-Access, Cisco’s lead enterprise architecture:

      ◦ Policy-based automation from edge to cloud

      ◦ Simplified segmentation and micro-segmentation, with predictable performance and scalability

      ◦ Automation through Cisco DNA Center

      ◦ Policy handled through the Cisco Identity Services Engine (ISE)

      ◦ Network assurance provided through the Cisco DNA Center

      ◦ Faster launch of new business services and significantly improved issue resolution time

      ● Plug and Play (PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network

      ● Advanced security

      ◦ Encrypted Traffic Analytics (ETA): You benefit from the power of machine learning to identify and take actions toward threats or anomalies in your network, including malware detection in encrypted traffic (without decryption) and distributed anomaly detection

      ◦ Support for AES-256 with the powerful MACsec 256-bit encryption algorithm available on all models

      ◦ Trustworthy solutions: Hardware anchored Secure Boot and Secure Unique Device Identification (SUDI) support for Plug and Play, to verify the identity of the hardware and software

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacisco-catalyst-9300-series-switch
    • Familia de productoNetworking
    • Grupo de produtosData Center and Cloud Networking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000734
    • Nome ETIMNetwork switch
    • Nome UNSPSCNetwork security equipment
    • Código UNSPSC432225
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNetwork switches
    • Número OmniClass23-37 13 00
    • Título OmniclassInformation Technology Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia