Publicar produtos
GlazeGuard® 1300 IR
GlazeGuard® 1300 IR

    GlazeGuard® 1300 IR

    Traduzido por Google,

    Solução de enchimento resistente a impactos e à água

    Os painéis de envidraçamento da Citadel são o complemento perfeito ou a substituição ideal para o vidro em fachadas de lojas, paredes cortina e janelas.

    Características e benefícios

      • Aprovação de produto na Flórida
      • Painel de polipropileno de 1-5/16″
      • Serve para encaixe de 1-5/16” (33 mm) em um bolso para vidro.
      • Impacto de mísseis pequenos e grandes
      • Valor R de 2,20
      • Sistemas de fachada cortina e vitrines
      • Leve
      Especificação
      • Panel Testing:

        • Florida Product Approval for use in Level D, Level E, and High Velocity Hurricane Zone (HVHZ)
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM C1363 and ASTM C518*
        • Small and Large Missile Impact Resistant

        Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

        • .024″ Smooth Aluminum Face and Back
        • .157″ High Density Polypropylene Stabilizers
        • .394″ High Density Polypropylene Cores

        Panel Thickness: 1-5/16 in.

        Glazing Pocket: 1-5/16 in.

        Panel Weight: 2.35 lb./sq. ft. (nominal)

        R-Value: 2.2 (*Note: ASTM C518 standard tests at a value of 2.3)

        Standard Sizes:

        • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
        • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
        • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
        • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
        • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
        • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

        Finishes/Finish Warranty:

        • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
        • Anodized Finish: 20 Years
        • Polyester: 5 Years

        Lead Time:

        • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

        Other Features:

        • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
        • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents.
        • Fabricated Edges: Available in several options including wrapped, offset, or wrapped and offset edges. 



      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaglazeguard-1300-ir
      • Familia de productoGlazing Infill Panels
      • Grupo de produtosHigh-Impact Glazing Infill Panel
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-08-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
      • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls