Publicar produtos
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
    CLEAR LED

    ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series

    Traduzido por Google,
    Oferecendo excelência visual inigualável com recursos de ponta e desempenho superior.

    Reinventando os displays MicroLED
    Qualidade visual sem precedentes

    • Experimente os displays da série SkyPanel HQ como nunca antes. Nossa avançada tecnologia Chip on Board (COB), a tecnologia de cátodo comum e o processamento inteligente de imagem eliminam o efeito de blooming, garantindo uma excelência visual incomparável.

    Inovação em cada camada
    Integrado para desempenho máximo

    • Nossa arquitetura R1 integra perfeitamente a placa receptora da série Novastar Armor com nossa placa central e fonte de alimentação, oferecendo desempenho e facilidade de manutenção incomparáveis ​​no mundo dos displays de LED.

    Liberando o Brilho Visual
    Sempre deslumbrante

    • Graças à nossa especialização na fabricação de LEDs e à criação de um revestimento preto fosco ultrarrico, desenvolvemos um display que oferece consistentemente níveis de preto incrivelmente profundos, garantindo uma experiência visual incomparável.

    Aprimorando a precisão das cores
    Aperfeiçoando cada pixel

    • Nossa arquitetura de calibração avançada, correspondência de cores de LED aprimorada e calibração de módulos trazem precisão de cores incomparável ao SkyPanel HQ, oferecendo a você clareza excepcional e recursos de expansão de tela.

    Liderando o caminho no resfriamento de LEDs
    Eficiente, eficiente e pronto para qualquer tarefa.

    • A série SkyPanel HQ possui a temperatura de superfície mais baixa em displays de LED, graças à eficiência energética do cátodo comum. É a escolha confiável para operação contínua.

    Infinito visual de ponta a ponta
    Perfeição em pixels

    • Vivencie uma obra-prima visual com os suntuosos módulos revestidos em preto fosco do SkyPanel HQ, que garantem perfeição de ponta a ponta, reproduzindo cada detalhe com profundidade e contraste excepcionais, criando uma experiência imersiva livre de bordas brancas incômodas.

    Tecnologia Flip Chip
    Reinventando a embalagem de LEDs para um desempenho aprimorado.

    • Este método inovador de encapsulamento, que consiste em montar o chip de LED com a face voltada para baixo, proporciona desempenho superior, melhor gerenciamento térmico e maior eficiência, tornando-se um divisor de águas na fabricação de LEDs.
    Especificação
    • COB Specifications:

      ModelHQ-COB0.7HQ-COB0.9HQ-COB1.2HQ-COB1.5HQ-COB1.8
      Pixel Pitch (mm)0.750.93751.251.561.875
      Brightness (nits)800 ~ 1000
      Cabinet Resolution (px)768 x 432640 X 360480 X 270384 X 216320 X 180
      Color Contrast1,000,000 : 1
      Refresh Rate (Hz)3,840Hz
      Viewing Angle165°/165°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-20℃ ~ 60℃ / -4 ~ 140°F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800800800800800

      Flip Chip SMD Specifications:

      ModelHQ0.9HQ1.25HQ1.5HQ1.875HQ2.5HQ3.7
      Pixel Pitch (mm)0.9351.251.51.8752.53.7
      Brightness (nits)600 ~ 8001200/40001200 / 30001200 / 3000
      Cabinet Resolution (px)638 x 360480 x 270384 x 216320 x 180240 x 136160 x 90
      Pixel Density (pixel/m²)1,137,778640,000409,600284,444160,00070,756
      Color Contrast100,000 : 1 / 10,000:1
      Refresh Rate (Hz)3,840 / 7,680 Hz
      Viewing Angle140°/140°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)250-400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclearled-indoor-fine-pitch-led-display-panel-skypanel-hq-series
    • Familia de productoDigital Display Systems
    • Grupo de produtosFine‑Pitch LED Panels, COB LED Display Panels, Indoor LED Display Modules
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV