Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

M1

Ref. Exclusiva: cle-met-1
Marca: Clestra
Familia do produto: Internal partitions
Grupo do produto: Relocatable partitions
Profundidade (mm): 83
Data de publicação: 2015-11-26
Número da edição: 3
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descrição: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrição: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descrição: Panel Partition Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject®