Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

SYNCHRONE

Ref. Exclusiva: cle-syn-2
Marca: Clestra
Familia do produto: Internal partitions
Grupo do produto: Relocatable partitions
Profundidade (mm): 83
Data de publicação: 2016-06-01
Número da edição: 2
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Aluminium
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descrição: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrição: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descrição: Panel Partition Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados