Publicar produtos
MasterSuite Closet Custom Series Reach-in Drawer Towers Designs  5' - 6' - 7' & 8 Foot Sections
MasterSuite Closet Custom Series Reach-in Drawer Towers Designs  5' - 6' - 7' & 8 Foot Sections

    MasterSuite Closet Custom Series Reach-in Drawer Towers Designs 5' - 6' - 7' & 8 Foot Sections

    4.8 de 5 estrelas4.8(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SISTEMA DE ARMÁRIO E ARMAZENAMENTO DE MADEIRA PREMIUM (MasterSuite®) Projetos de torres de gaveta de alcance de 5' - 6' - 7' e 8 pés

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

    Categoria - Sistemas de Armazenamento de Closets Residenciais e Comerciais

    ARMÁRIO DE MADEIRA PREMIUM E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

    MasterSuite® é o armário e sistema de armazenamento top-of-the-line da ClosetMaid.

    Fabricado a partir de uma combinação de madeira de engenharia robusta de nível industrial com acabamento em melamina altamente durável e gavetas de madeira maciça, o MasterSuite foi construído para um luxo duradouro. O sistema oferece configurações quase ilimitadas de prateleiras, armários, gavetas, hastes suspensas e muito mais, acomodando qualquer requisito funcional em praticamente qualquer espaço.

    Além disso, o MasterSuite oferece uma variedade de opções de design atraentes e acessórios convenientes para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação residencial ou comercial onde se deseja maximizar o espaço de armazenamento.

    Consulte a seção de download para opções de acabamento em cores


    Especificação
    • PRODUCT HIGHLIGHTS

      • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
      • Thermal-fused melamine
      • 1 mm PVC edge banding
      • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
      • Solid wood drawer box and drawer front option
      • 32-hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
      • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
      • 14”-deep system – 24”-deep system. 
      • Floor-mounted or wall-mounted installation options
      • CARB Phase 2 Compliant
      • MasterSuite is only available through authorized ClosetMaid PRO dealers
      • See warranty details.

      DOORS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF

      SHELVES

      • Thickness: 3/4” (19 mm)
      • Edge banding: 0.04” (1 mm)
      • Thermal-fused Melamine, HPL
      • Available as fixed cam or adjustable
      • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

      HANG RODS

      • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
      • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

      DRAWER FRONTS

      •  Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      •  Thermal foil wrapped MDF
      • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

      DRAWER BOXES

      • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
      • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
      • Thermal-foil MDF option: melamine
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCustom_MasterSuite_Closet_Series_Reach-In_Drawer_Towers_Design-5-6-7-8-Foot
    • Familia de productoCustom Wood Closet Systems
    • Grupo de produtosMasterSuite Series
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Assemblies
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States