Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
ShelfTrack EVO Walk-in Closet 8x8  Adjustable Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

ShelfTrack EVO Walk-in Closet 8x8 Adjustable Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

Traduzido por Google,

ShelfTrack® EVO ClosetMaid's Ajustável 8x8 Armário Walk-In Layout de Amostra de Prateleiras de Melamina de Madeira Maciça.

  • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Closet
  • O sistema de prateleiras ajustável oferece configurações de design flexíveis
  • Uma variedade de tamanhos de prateleiras pré-cortadas está disponível, bem como kits de gaveta simples e dupla
  • Combina componentes de arame e madeira que podem ser facilmente expandidos ou personalizados
  • Materiais e acabamentos premium incluem prateleiras pré-acabadas e prateleiras pré-acabadas em três lados
  • Componentes de hardware reprojetados e menos padrões necessários para oferecer suporte a complementos
  • Nova pista suspensa com mais slots horizontais é instalada mais rápido e fácil do que o ShelfTrack clássico
  • Atende aos requisitos da ADA para sistemas ajustáveis

O ShelfTrack EVO oferece aos profissionais do setor uma solução rápida e fácil de instalar que oferece o estilo e a flexibilidade que os proprietários de hoje desejam a um preço de nível médio.

Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

Projetos de armários personalizados disponíveis

Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com

Especificação
  • 8x8 Walk-in Closet Adjustable Wood Shelving System  

    • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in., and 96 in.)
    • Pre-edge banded on front and two sides
    • White finish

    SHELF-FINISHING SOLUTIONS

    Edge Band Strips with a strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • White finish

    Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press-fit

    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • White and Chrome finishes

    MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShelfTrack_EVO_Walk-in_Closet_8x8_Adjustable_Solid_Wood_Melamine_Shelving_Sample_Layout
  • Conjuntos de ColeçãoAdjustable Wood Shelving Systems
  • ColeçãoShelfTrack Evo Wood Adjustable System
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
  • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
  • Número OmniClass23-21 15 00
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States