Publicar produtos
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistemas de armazenamento de prateleiras de arame ventilado ajustáveis. (SHELFTRACK®) com Sistema Superslide,

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

    Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in residenciais e comerciais

    SISTEMAS DE FIO AJUSTÁVEL (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE®

    • Permite que os cabides deslizem sem interrupção, mesmo nos cantos
    • Anexa-se às prateleiras de linho ClosetMaid® ou Heavy Duty de 12” e 16”
    • Haste de suspensão de 3/4 "de diâmetro para maior resistência.
    • Corte para caber facilmente onde necessário
    • Instalado separadamente com a adição de suporte de haste de armário J-Hook e hastes de armário, forma um sistema de suspensão que permite que os cabides deslizem livremente de ponta a ponta.
    • Acabamentos:
    • Suporte SuperSlide Closet Rod Branco / ROD Branco e Cromado acetinado.
    • Atende aos requisitos da ADA

    Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

    Projetos de armários personalizados disponíveis

    Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificação
    • ADJUSTABLE (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE® HARDWARE SYSTEM

      SUPERSLIDE® Continuous-Slide Closet Rod system. Installs separately to wire shelving.

      Attaches To 12 And 16 inch Wire Shelving Depths 

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      Double and Single Hang System.

      Parts needed: Closet rod support J-Hook attachment and closet rods, to complete instillation .

      Finishes: SUPERSLIDE® Closet Rod Support White / ROD White and Satin Chrome.

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-with-Superslide
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de produtosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings