Publicar produtos
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe

    Traduzido por Google,

    Sistemas de armazenamento de prateleiras de arame ventilado ajustáveis. (SHELFTRACK®) Guarda- roupa de 72 polegadas

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

    Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in residenciais e comerciais

    SISTEMAS DE FIO AJUSTÁVEL (SHELFTRACK®) Guarda-roupa de 72 polegadas

    • Sistemas de montagem ajustável ShelfTrack®
    • Ajustável na vertical e na horizontal
    • Ideal para todas as áreas de armazenamento
    • Uma alternativa à aplicação de montagem fixa padrão
    • Excelente solução para habitação sénior, quartos infantis, despensas, escritórios e para aplicações de garagem
    • Atende aos requisitos da ADA
    • Acabamentos: branco, cromo acetinado e níquel
    Especificação
    • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 72" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-72-inch
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de produtosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings