Publicar produtos
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Traduzido por Google,

    Sistemas de armazenamento de linha e despensa de prateleiras sólidas fixas.

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

    Categoria - Sistemas Reach-in de Armazenamento Residencial e Comercial

    ExpressShelf™ é um sistema de prateleira e haste pré-acabado de design e construção que fornece uma alternativa rápida e acessível aos sistemas tradicionais de pranchas e postes de MDF pintado no local.

    O ExpressShelf™ é instalado de forma rápida e fácil com ferramentas básicas ou um gabarito de perfuração e elimina a necessidade de calafetagem e pintura.

    O sistema de prateleiras sólidas está disponível em laminado de 12 pol., cor de acabamento Branco ou melamina de 14 pol. disponível em 9 acabamentos de cores diferentes.

    Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

    Projetos de armários personalizados disponíveis

    Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificação
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClosetMaid_Express_Shelf
    • Familia de productoAdjustable Wood Shelving Systems
    • Grupo de produtosExpress Shelf Solid Wood
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)80
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings