Publicar produtos
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Traduzido por Google,
Os concretos compensadores de retração, denominados beFreeJ, são preparados com agentes expansivos não metálicos (Agente Expansivo: EA) e aditivos redutores de retração (Aditivo Redutor de Encolhimento: SRA) à base de etilenoglicóis. A sinergia alcançada pela ação conjunta de EA e SRA coloca os concretos beFreeJ entre os conglomerados de maior conteúdo científico e tecnológico pela possibilidade prática de desenvolver estruturas de concreto armado imunes ao risco de fissuração e empenamento causados pela retração por secagem do conglomerado. Os concretos da família beFreeJ são, portanto, perfeitos para lajes finas e, em particular, para o desenvolvimento de pisos industriais livres de juntas de dilatação, mesmo quando, por razões ligadas à necessidade de respeitar os valores determinados pelo projeto, a espessura da laje é muito modesto e inferior a 12 cm. Além disso, as soluções de concreto beFreeJ são projetadas especificamente para a reparação e manutenção de estruturas existentes em concreto armado, exigindo a reconstrução de concreto danificado ou necessitando de reforço.
Especificação
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabeFreeJ
  • Familia de productoSmart Thinking
  • Grupo de produtos#smartbePlus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcretes
  • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes