Publicar produtos
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

Traduzido por Google,
Estes betões, que pertencem à família de produtos vulgarmente designados por #smartDry, caracterizam-se pela sua baixíssima permeabilidade à água, tornando-os adequados para estruturas onde a impermeabilização representa um dos aspectos técnicos mais importantes, por exemplo em tanques, obras hidráulicas , purificadores, tanques de retenção de águas residuais ou obras de alvenaria perimetral subterrânea que operam abaixo do nível do lençol freático.
Especificação
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadryKaolin
  • Familia de productoSmart Thinking
  • Grupo de produtos#smartDry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcretes
  • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes