Publicar produtos
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Traduzido por Google,
Dobradiça hidráulica (vidro a vidro 180°) com regulagem da velocidade de fechamento, concebida para aplicações em ambientes úmidos e também altas temperaturas como saunas e banhos de vapor. Os o-rings do circuito hidráulico são de Viton e o pivô é de aço inoxidável AISI 420. Parada em 0° +90° -90°.
Especificação
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de produtosHydraulic hinge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)108
  • Largura (mm)153.5
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.17
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniclassAll Glass Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors