Publicar produtos
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Traduzido por Google,
    Acabamento decorativo com efeito mate para interiores. Com textura suave e viva, inspira-se nos pontos de encontro de culturas e de trocas de bens valiosos, numa Veneza renascentista no centro do mundo. Tão fácil de aplicar que permite criar efeitos sofisticados perfeitos para todos os estilos de decoração de interiores.

    Entre em contato com a San Marco

    Especificação
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFontego
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosFontego
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText