Publicar produtos
45° elbow
COMAP

45° elbow

Traduzido por Google,
SkinPress SkinPress conexões de latão e PPSU para tubos multicamadas • Uma gama de conexões de latão de 14 a 63 mm de diâmetro — a 32 mm apenas para a linha PPSU • Perfil de prensa TH • Verificação imediata da prensagem correta com o anel Visu-Control • O-rings são de EPDM de alta qualidade O sistema de prensagem SkinPress para tubos multicamadas une os atributos das soluções plásticas e metálicas, combinando as propriedades do PEX e do alumínio. • Um tubo leve e flexível com alta resistência à expansão graças a uma camada interna de alumínio. • Conexões de alta qualidade em latão e PPSU, de instalação rápida e fixadas com indicador de crimpagem. Excelente desempenho • Design avançado otimizando as propriedades dos materiais, proporcionando excelente resistência à corrosão e bom desempenho acústico. • Uma ampla faixa de temperaturas de operação (-10° C a 95° C) • Sistema certificado de acordo com EN ISO 21002, DVGW, CSTBat e muitas certificações locais Conveniência de trabalho • Leve e fácil de transportar: três vezes mais leve que o cobre • Prático embalagem: Uma bobina de 100 metros de tubo, em uma caixa individual • Instalação facilitada: dobra manual • Segurança: o uso do fogo não é necessário Economize tempo e dinheiro • Menos conexões: em média, metade das conexões de metal • Menor risco de roubo: em média, a tubulação de cobre é três vezes mais cara que a tubulação multicamada • Velocidade: uma conexão press-fit pode ser feita em menos de 7 segundos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS7041V
  • Familia de productoMultilayer system - MultiSkin
  • Grupo de produtosSKIN Press
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC002266
  • Nome ETIMTee for cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings