Publicar produtos
2111117-1
CommScope

2111117-1

Traduzido por Google,

Módulo de conectividade não blindado, SL, UCP Quick-Fit, preto

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2111117-1-patch-panel
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43.8
  • Largura (mm)104.4
  • Profundidade (mm)16.2
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede