Publicar produtos
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
    CommScope

    760262899 | M4800-1U-RCM

    Traduzido por Google,

    Painel modular M4800 1U, 48 portas, incluindo RCM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única760262899-patch-panel
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43.8
    • Largura (mm)482.6
    • Profundidade (mm)220.3
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede