Publicar produtos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 6 Port - Part Number : 760151167
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 6 Port - Part Number : 760151167

Traduzido por Google,

Para simplificar a terminação ou interconexão de seus circuitos de voz, dados e vídeo, a CommScope oferece painéis modulares de alta qualidade para cabeamento de Categoria 3, 5, 5e, 6 e 6A. Disponível com até 72 portas, esses painéis retos e angulares são fáceis de instalar e manter. Além disso, eles atendem ou superam os padrões de desempenho e transmissão para aplicativos de missão crítica.

  • Compatível com versões anteriores com cabos e cabos de Categoria 6, 5e, 5 e 3



Número da peça: 760151167
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00004
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43.68
  • Largura (mm)106.68
  • Profundidade (mm)27.43
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede