Publicar produtos
CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349
CommScope

CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349

Traduzido por Google,

Para simplificar a terminação ou interconexão de seus circuitos de voz, dados e vídeo, a CommScope oferece painéis modulares de alta qualidade para cabeamento de Categoria 3, 5, 5e, 6 e 6A. Disponível com até 72 portas, esses painéis retos e angulares são fáceis de instalar e manter. Além disso, eles atendem ou superam os padrões de desempenho e transmissão para aplicativos de missão crítica.

  • Compatível com versões anteriores com cabos e cabos de Categoria 6, 5e, 5 e 3



Número da peça: 760118349
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00049
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43.69
  • Largura (mm)482.6
  • Profundidade (mm)139.52
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede