Publicar produtos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207

Traduzido por Google,
Os painéis SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6 oferecem fácil roteamento e agrupamento de cabos utilizando o gerenciador de cabos traseiro e estão disponíveis em configurações de 24 e 48 portas. Os painéis 360 PATCHMAX GS6 também suportam a implantação de cobre pré-terminado InstaPATCH® Cu e apresentam o elegante design SYSTIMAX 360. O painel 360 PATCHMAX GS6 aceita quatro (24 portas) ou oito (48 portas) Módulos de Distribuição PATCHMAX GS6 que podem ser girados para frente, permitindo acesso frontal aos terminais IDC tipo 110 para fácil terminação de cabos. O Módulo de Distribuição PATCHMAX GS apresenta um gerenciador de terminação inovador e alojamento traseiro que fornece terminações mais fáceis, rápidas e confiáveis e variabilidade reduzida na colocação e terminação de cabos para o painel.
  • PATCHMAX GS6 suporta cabos de 5 metros em 3 e 4 canais de conectores, cabos de 3 metros em 2 canais de conectores e cabos de conexão cruzada de até 1 metro
  • Alien Crosstalk está em conformidade com os padrões da indústria; TIA-568-C e IEC 11801
  • O gerenciador de cabos traseiro aprimorado facilita o roteamento e o agrupamento de cabos
  • Suporta a implantação de soluções de cobre pré-terminadas InstaPATCH® Cu
  • Disponível na configuração de 24 e 48 portas
  • Montagem e terminação de 2 vias inovadoras, melhorando a instalação para aplicações de acesso traseiro limitado
  • Os módulos de distribuição podem ser encaixados na frente do painel para facilitar o acesso frontal ao campo de terminação IDC tipo 110 traseiro
  • Disponível em versões prontas para iPatch (atualizável em campo para iPatch sem a necessidade de remover patch cords, o que significa que não há tempo de inatividade da rede)
  • Projetado para administração simplificada com dedos retentores de cordão integrados



Número da peça: 760128207
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00065
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88.47
  • Largura (mm)482.6
  • Profundidade (mm)264.83
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação