Publicar produtos
SYSTIMAX® G2 1U Sliding Adapter Panel Shelf
CommScope

SYSTIMAX® G2 1U Sliding Adapter Panel Shelf

Traduzido por Google,
As prateleiras SYSTIMAX G2 1U e 2U fazem parte de uma série de prateleiras de fibra ótica de baixo perfil e alta densidade que podem ser usadas para uma combinação de emenda e terminação de cabos de fibra ótica de construção ou cabos de plantas externas (OSP). As prateleiras totalmente fechadas de 1U e 2U de altura G2 incluem uma calha de gerenciamento de cabos frontal integrada e apresentam uma bandeja fixa ou uma bandeja deslizante para fácil acesso. Completando a oferta de prateleira G2 1U e 2U está o kit RoloSplice patenteado, que oferece fácil acesso e administração de duas bandejas de emenda individuais para emendas mecânicas ou de fusão para a prateleira de 1U e quatro bandejas de emenda para a prateleira de 2U. Cada prateleira acomoda até dois kits RoloSplice.
  • Portas frontais articuladas para fácil acesso
  • Calha de gerenciamento de cabos frontal e painel da tampa superior
  • Conectores de conduíte de entrada de cabo à prova d'água padrão para cabo OSP
  • Etiquetas em branco para identificar emendas e terminações de fibra

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00147
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede