Publicar produtos
Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064
CommScope

Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064

Traduzido por Google,

A CommScope oferece sistemas de painel adaptador de alto desempenho que podem ser usados para terminação e emenda combinadas. Esses painéis são oferecidos em versões não preenchidas e preenchidas para conexões MPO, LC, SC e ST.

  • Aceita uma variedade de conectores simplex e duplex
  • Compatível com RoHS 2011/65/UE
  • Os painéis Uniprise para prateleiras prontas e gabinetes de montagem em parede vêm em configurações SC, ST, LC e FC. Qualquer combinação de painéis adaptadores pode ser usada nos gabinetes, até o número máximo de aberturas.



Número da peça: 760148064
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00201
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Adapter Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede