Publicar produtos
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Brown - Part Number : 760165670
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Brown - Part Number : 760165670

Traduzido por Google,
O SYSTIMAX® MGS400 Information Outlet é um conector LAN de alta velocidade com técnicas patenteadas de cancelamento de conversa cruzada para desempenho superior de conversa cruzada de ponta próxima (NEXT e PSNEXT), quando instalado como parte de um canal GigaSPEED XL completo. A CommScope Labs foi pioneira no desenvolvimento da primeira tomada de Categoria 5 da indústria no início dos anos 1990, a primeira tomada de Categoria 5e em 1996 e a primeira tomada modular certificada para suportar aplicações de Categoria 6 com a introdução do GigaSPEED MGS200, MGS300 e o MGS400.
  • Desempenho elétrico garantido para atender ou exceder as especificações TIA/EIA 568-C.2 Categoria 6 e ISO/IEC Categoria 6/Classe E
  • Encaixa-se em espelhos SYSTIMAX M-Series padrão, caixas de montagem em superfície, caixas de ponto de consolidação ou painéis modulares SYSTIMAX. Também pode ser montado a 90 graus (reto) ou 45 graus (angular) em qualquer painel frontal SYSTIMAX
  • O design universal e a etiqueta suportam a fiação T568 A e B
  • Ícones de plástico opcionais (M61A) e capas de poeira (M20A) disponíveis em várias cores
  • Compatível com versões anteriores com cabos e cabos de Categoria 5e, 5 e 3, porém desempenho ideal alcançado quando usado com cabos de manobra GigaSPEED XL GS8E
  • Pode suportar velocidades de linha de rede superiores a 1 gigabit por segundo
  • Qualifica-se para uma garantia de garantia de produtos e aplicativos de 20 anos quando incluído como parte de um canal SYSTIMAX GigaSPEED XL certificado



Número da peça: 760165670
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00347
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede