Publicar produtos
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port
CommScope

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port

Traduzido por Google,

Painéis SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX®

Os painéis de cobre SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® estão disponíveis em duas configurações – GigaSPEED® XL e GigaSPEED® X10D – bem como kits de atualização para uso com os painéis de cobre SYSTIMAX 360™ PATCHMAX® existentes. Com a adição de um kit iPatch ao painel de cobre PATCHMAX, você pode trazer Visão, Conhecimento e Controle para seu ambiente de rede. Com uma experiência pronta para uso que inclui todos os recursos de marca registrada iPatch e PATCHMAX em um painel, os painéis SYSTIMAX iPatch PATCHMAX estão disponíveis em versões de 24 e 48 portas que são montadas em 2U de espaço em rack. Além disso, por meio do uso de novos kits de atualização iPatch, os painéis SYSTIMAX 360 PATCHMAX implantados anteriormente podem adicionar inteligência sem a necessidade de desconectar os patch cords.

Com a solução SYSTIMAX 360, a CommScope redefiniu o desempenho da infraestrutura de rede corporativa de todos os ângulos. Sob a filosofia de design inovadora do SYSTIMAX 360, a engenharia encontra a elegância, a velocidade encontra a inteligência e o cobre encontra a fibra em uma única solução integrada para o cliente que excede os padrões para soluções de infraestrutura de rede.
  • Rastreamento em tempo real de alterações nas conexões da camada física
  • Rastreamento de botão de nível de porta com identificação visual de LED
  • Kits de atualização sem tempo de inatividade para uso com painéis SYSTIMAX 360 PATCHMAX “iPatch Ready” implantados anteriormente
  • A inovadora montagem e terminação bidirecional PATCHMAX melhora a instalação, especialmente onde o acesso à parte traseira do painel é limitado
  • O design geral simplifica a administração com retentor de cabo integrado
  • Disponível na configuração de 24 portas e 48 portas
  • Apresenta o elegante design SYSTIMAX 360

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00412
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação