Publicar produtos
Uniprise® Category 6 Patch Panel, 24 Port
CommScope

Uniprise® Category 6 Patch Panel, 24 Port

Traduzido por Google,
Os patch panels UNP610 agora incluem suportes de etiquetas integrados e uma nova barra traseira de gerenciamento de fios que pode ser montada rapidamente diretamente na parte traseira dos painéis sem qualquer hardware. A barra pode ser instalada pela parte traseira do quadro ou fixada nos painéis antes de ser montada. Os painéis UNP610 estão disponíveis em versões de 12*, 18, 24 e 48 portas e são projetados para montagem em racks e gabinetes padrão de 19 polegadas. A parte traseira do painel consiste em conexões de deslocamento de isolamento à prova de gás com código de cores amigável para embarcações. Os recursos de design incluem opções de terminação para esquemas de fiação T568A ou T568B.
  • Suportes de etiquetas integrados com capas de etiquetas transparentes e etiquetas de papel branco
  • Os suportes de etiquetas aceitam ícones UNJ em uma ampla variedade de cores e os ícones podem ser instalados em cada porta individual (ícones vendidos separadamente)
  • A barra traseira de gerenciamento de fios pode ser montada rapidamente diretamente na parte traseira dos painéis, permitindo que o painel seja montado em um rack ou na frente de um gabinete
  • Aplicações: salas de telecomunicações, salas de equipamentos, principais cross-connectors, cross connects intermediários e data centers
  • Atende ou excede os requisitos da Categoria 6 na ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) e ANSI/TIA-568-C.2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00422
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosUniprise® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede