Publicar produtos
6" (152 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (52U) M6 Tapped Rails, Black - Part Number : 760092031
CommScope

6" (152 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (52U) M6 Tapped Rails, Black - Part Number : 760092031

Traduzido por Google,
Embora seja uma necessidade para gerenciar, distribuir e controlar cabeamento estruturado, todos os racks e dispositivos de gerenciamento de cabos não são criados iguais. A CommScope entende o potencial impacto negativo no desempenho da rede e na produtividade da empresa quando a instalação e a acessibilidade são desafiadoras. A CommScope projeta seus racks e dispositivos de gerenciamento de cabos com o mesmo nível de detalhe e importância de suas soluções de infraestrutura, garantindo que os clientes obtenham o melhor produto para proteger e gerenciar seus investimentos. Disponíveis em opções de 2 postes, 4 postes e montagem em parede, os racks CommScope são projetados para uso em salas de equipamentos de telecomunicações para armazenar equipamentos de telecomunicações EIA montados em rack de 19” (48,26 cm).

Os racks de montagem em parede da CommScope incluem três tamanhos de racks de parede com dobradiças para portão giratório. O rack de equipamento de montagem na parede é projetado para aplicações onde não há espaço disponível para racks ou gabinetes independentes. Ele fornece uma plataforma robusta para equipamentos montados na parede.

A oferta de rack da CommScope inclui uma ampla variedade de acessórios para personalizar cada rack para atender às suas necessidades específicas: prateleiras, distribuição de energia, racks de escada e gerenciamento de cabos.
  • Racks de equipamentos disponíveis em configurações de 2 e 4 postes
  • Listado UL®
  • Acabamento dos racks: Power-coat epóxi preto durável
  • Embalado em um recipiente, desmontado
  • Racks facilmente montados, hardware incluído
  • Racks de montagem em parede disponíveis em alturas de 12U, 20U e 25U
  • Os racks de montagem na parede têm dobradiças de porta oscilantes do lado esquerdo ou direito
  • Os racks de montagem em parede fornecem lanças de cabos na parte superior e nas laterais para braçadeiras e tiras de cabos



Número da peça: 760092031
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00439
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede