Publicar produtos
M4800-1U-GS Modular Panel, 48 Port - Part Number : 760105429
CommScope

M4800-1U-GS Modular Panel, 48 Port - Part Number : 760105429

Traduzido por Google,

Painel Modular M4800 1U, 48 portas, para Pontos de Informação SYSTIMAX Categoria 6A e 6 e Pontos de Informação Uniprise Categoria 6A




Número da peça: 760105429
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00454
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43.7
  • Largura (mm)482.6
  • Profundidade (mm)115.6
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede