Publicar produtos
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
    CommScope

    Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464

    Traduzido por Google,
    Painel deslizante de 4U de densidade padrão, aceita (12) cassetes, módulos ou painéis de emenda estilo LGX/1000, fornecendo até 144 portas LC duplex

    Número da peça: 760231464
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacommscope-SD-4U
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosFiber Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19.1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 13 15
    • Título OmniclassLocal Area Network Devices