Publicar produtos
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Traduzido por Google,

Os painéis de alta densidade Propel são projetados para se adaptar e crescer conforme suas necessidades mudam. Como todos os componentes do Propel, os painéis são totalmente modulares e intercambiáveis. Eles suportam conectividade de 16 fibras e até 144 fibras conectadas por LC por RU, oferecendo flexibilidade e densidade para avançar facilmente para 400 Gb, 800 Gb e além.

Especificação
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapropel-1RU-Panel
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosPROPEL™ Panels
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)483
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPC/ABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Kg)5.38
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede