O trocador 343 é um trocador autônomo, motorizado e ajustável em uma construção estável. A área de troca com máquina de lavar e moldura de borda é feita de superfície sólida, o que proporciona uma superfície muito durável. A localização da piscina pode ser escolhida à direita ou à esquerda e é fácil de manter limpa. A altura é infinitamente ajustável com o toque de um botão através do controle da mesa.
As mesas de mudança da série 343 são feitas de Dupont Corian.
Os trocadores são adaptados para hospitais, escolas e pré-escolas.
Os produtos adaptados para uso duro em ambientes educacionais.
Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e têm uma camada de superfície firme com bordas soldadas para que nenhum líquido penetre no núcleo e crie crescimento bacteriano. Isso facilita a limpeza e desinfecção.
A banheira é bem dimensionada para funcionar como banho para recém-nascidos.
Comum em obstetrícia e enfermarias neonatais.
A mesa pode ser ajustada conforme necessário.
Também outras cores sob consulta.
A estrutura exclusiva do material DuPont Corian o torna uma excelente escolha para trocadores em ambientes de saúde pública.
- Colchão (LxPxT) 576x676x30 mm
- Controle de mesa
- Misturadores e mangueiras
Possibilidades personalizadas
- Outras dimensões e cores sob consulta para orçamento
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |