Publicar produtos
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Constella

    CARE 343 - 100x70 cm

    Traduzido por Google,

    As mesas de mudança da série 343 são feitas de Dupont Corian.
    Os trocadores são adaptados para hospitais, escolas e pré-escolas.
    Os produtos adaptados para uso duro em ambientes educacionais.

    A mesa pode ser ajustada conforme necessário.
    Também outras cores sob consulta.

    A estrutura exclusiva do material DuPont Corian o torna uma excelente escolha para trocadores em ambientes de saúde pública.

    • Para ambientes públicos, a superfície não porosa de Corian é perfeita porque é fácil de limpar e renovar.
    • Corian resiste a manchas comuns de, por exemplo, sangue, betadina e violeta genciana.
    • Propriedades higiénicas certificadas pela LGA (estabilidade contra bactérias e fungos de acordo com a norma europeia DIN EN ISO 846).
    • Corian vem em muitas cores brilhantes e bonitas que ajudam a estimular o desenvolvimento inicial das crianças em cuidados neonatais e enfermarias pediátricas.
    Características e benefícios
    • Trocador feito de Dupont Corian sem costura com colchão
    • Ajustável eletricamente 75 - 115 cm acima do chão
    • Independente com pés ajustáveis
    • Controle de mesa fácil de usar
    • Componentes eletrônicos aprovados de acordo com EN 60601-1 para produtos de tecnologia médica
    Equipamento padrão

    - Colchão (LxPxT) 576x676x30 mm
    - Superfície de estacionamento 400 mm
    - Controle de mesa

    Possibilidades personalizadas
    - Outras dimensões e cores sob consulta para orçamento

    Especificação
    • Sarghöjd
      70 mm

      Bredd
      1000 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      750 - 1150 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamca740
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de produtosVård & Omsorg
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioSuperficie dura
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS