Publicar produtos
CARE 343 - 140x70 cm
Constella

CARE 343 - 140x70 cm

Traduzido por Google,

As mesas de mudança da série 343 são feitas de Dupont Corian.
Os trocadores são adaptados para hospitais, escolas e pré-escolas.
Os produtos adaptados para uso duro em ambientes educacionais.

A mesa pode ser ajustada conforme necessário.
Também outras cores sob consulta.

A estrutura exclusiva do material DuPont Corian o torna uma excelente escolha para trocadores em ambientes de saúde pública.

  • Para ambientes públicos, a superfície não porosa de Corian é perfeita porque é fácil de limpar e renovar.
  • Corian resiste a manchas comuns de, por exemplo, sangue, betadina e violeta genciana.
  • Propriedades higiénicas certificadas pela LGA (estabilidade contra bactérias e fungos de acordo com a norma europeia DIN EN ISO 846).
  • Corian vem em muitas cores brilhantes e bonitas que ajudam a estimular o desenvolvimento inicial das crianças em cuidados neonatais e enfermarias pediátricas.
Características e benefícios
  • Trocador feito de Dupont Corian sem costura com colchão
  • Ajustável eletricamente 75 - 115 cm acima do chão
  • Independente com pés ajustáveis
  • Controle de mesa fácil de usar
  • Componentes eletrônicos aprovados de acordo com EN 60601-1 para produtos de tecnologia médica
Equipamento padrão

- Colchão (LxPxT) 576x676x30 mm
- Superfície de estacionamento 800 mm
- Controle de mesa

Possibilidades personalizadas
- Outras dimensões e cores sob consulta para orçamento

Especificação
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    1400 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamca743
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de produtosVård & Omsorg
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioSuperficie dura
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS