Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Expansion Joint Covers, Exterior Wall Covers: SF 12" and Up

Ref. Exclusiva: sf-12-and-up
Marca: Construction Specialties
Familia do produto: Construction
Grupo do produto: Expansion Joints
Data de publicação: 2019-02-04
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
This gasketed, flush cover is designed to offer multi-directional movement in exterior vertical wall applications. The system includes a primary seal, which is available in multiple color options, and a secondary seal to ensure weather tightness. Joint sizes range from 2" to 24". Contact factory for larger sizes or custom applications.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Construção - Sistemas de união
Classificação IFC: Covering
Uniclass 1.4 Código: L555
Uniclass 1.4 Descrição: Joint coverings including expansion joints
Uniclass 2.0 Código: PR-90-50
Uniclass 2.0 Descrição: Expansion Joints
Uniclass 2015 Código: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrição: Expansion joints
NBS Reference Código: 90-50
NBS Reference Descrição: Expansion Joints
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 95 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Expansion Joint Cover Assemblies
OmniClass Número: 23-13 31 21 19 11
OmniClass Título: Expansion and Contraction Joints
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

BIMobject SEEK Properties

Construction - Joining Systems

Nome Valor
Joint Size 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 in
Material Aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Aluminum

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados