Publicar produtos
Continental CG75-85 ProDry2+ Commercial Dryer

Continental CG75-85 ProDry2+ Commercial Dryer

Traduzido por Google,
Secadores comerciais Pro-Series II no local

As secadoras comerciais Pro-Series™ II são projetadas com componentes internos de qualidade, controles fáceis de usar e uma infinidade de recursos que aumentam drasticamente a produção de roupas e a eficiência energética. O fluxo de ar, a entrada de calor e o volume da cesta adequadamente balanceados permitem a máxima produção quando combinados com as Lavadoras-Extratoras Continental.

Durabilidade incomparável

A durabilidade caracteriza os secadores comerciais Pro-Series II. Os copos apresentam:

  • motores duplos com proteção contra sobrecarga
  • Painéis frontais, laterais e superiores de aço revestidos por dentro e por fora com pintura eletrostática aplicada, para maior aderência e resistência à corrosão
  • um sistema de acionamento totalmente por correia com polias de ferro fundido e rolamentos permanentemente vedados para operação silenciosa e de baixa manutenção
  • placas de chute duráveis e pára-choques de carrinho para proteger os copos de cortes e arranhões
  • uma placa traseira exclusiva de aço inoxidável recozido (padrão em todos os modelos, exceto CG115-25 e CG165-75) contribui para uma vida útil mais longa da máquina e também reduz o atrito contra a roupa em queda - prolongando a vida útil da roupa
  • uma garantia de fábrica líder do setor

Ergonômico e fácil de manter

Ergonômicos e fáceis de manter, os secadores comerciais Pro-Series II apresentam telas de fiapos autolimpantes que suportam o máximo fluxo de ar. Contribuindo ainda mais para a facilidade de manutenção estão os componentes convenientemente acessíveis e um amortecedor de retrotração automático para evitar que o ar externo entre na lavanderia. Como a ergonomia é importante, os copos apresentam portas de aço superdimensionadas com barras de metal reforçadas e dobradiças - simplificando a carga e descarga e protegendo o copo contra impactos externos!

Flexibilidade de controle - modelos de bolso único

Os secadores Pro-Series II oferecem dois controles programáveis - o controle digital duplo ou o controle por microprocessador.

Controle digital duplo da série Pro

O Dual Digital Control é simples de usar, eficiente e confiável. Ele permite que o operador escolha a seleção de temperatura e tempo de ciclo e um único toque para iniciar a operação.

Controle de Microprocessador Pro-Series

O novo controle por microprocessador da Continental foi projetado para maior flexibilidade e eficiência. Equipado com uma infinidade de recursos, o controle oferece um lembrete para limpar a tela de fiapos; um recurso de tombamento estendido e anti-rugas que inicia a ação de tombamento não aquecido após o sinal de fim de ciclo para reduzir a ocorrência de rugas em cargas desacompanhadas; uma saída externa de fim de ciclo para ajudar os atendentes a perceber quando uma carga está completa e auditar as informações na tela. Com vários tipos de ciclos programáveis - secagem por tempo, secagem automática ou secagem com detecção de umidade da Continental (recurso opcional) - os secadores Pro-Series oferecem o que há de melhor em tecnologia de secagem e controle de gerenciamento de carga.

Tecnologia de detecção de umidade

O sistema de detecção de umidade Linen Life Extension (LLE) da Continental é muito confiável e extremamente preciso. Com 12 níveis de secura programáveis e tempo de aquecimento programável adicional, o LLE pode atingir qualquer nível de secura de zero a 40%. Para garantir leituras de umidade precisas, o sistema LLE fornece uma área de contato de carga-superfície extremamente grande. Ao contrário de alguns sistemas de detecção de umidade disponíveis, o sistema LLE da Continental usa toda a área de superfície dos elevadores dentro do cilindro secador como sensores. Este aumento na área de superfície de contato da carga fornece leituras de umidade extremamente precisas. Quando a carga atinge seu nível de secagem alvo predefinido, o controle desliga a secadora, economizando energia, tempo e custos de mão de obra resultantes. O resultado? Produtos secos sofrem menos danos e até 31% menos perda de fibra. O LLE reduz efetivamente a secagem excessiva, resultando em danos ao tecido e reduz os custos de energia e mão de obra.

Flexibilidade de controle – Modelos empilhadosControle de microprocessador

O controle por microprocessador programável apresenta um display digital com contagem regressiva cíclica, resfriamento, opção de avanço rápido, recurso de auditoria e diagnóstico eletrônico. O controle oferece uma opção “sem calor” e quatro opções de temperatura, incluindo “Alta”, “Média”, “Baixa” e “Delicados”, que são programáveis de 100-190°F. Existem três métodos para programar a secagem aquecida, incluindo um tempo/secagem fixo em minutos e segundos; tempo fixo/secagem com top-off (minutos adicionados ao final do ciclo); e temporizado programado por uso. O controle é simples de programar e fácil de usar!

ISS Detecção e Extinção de Incêndios

A Continental entende a importância da segurança para sua lavanderia no local. É por isso que equipamos os secadores comerciais de bolso único Pro-Series II com um Sistema de Sprinkler Integrado (ISS) opcional, um dispositivo de detecção e extinção que silencia os incêndios do secador antes que eles fiquem fora de controle. O ISS, que está disponível em unidades de gás e vapor, garante que as lavanderias estejam melhor protegidas contra os perigos e danos causados por incêndios em secadores. O ISS está sempre ativo - mesmo após a conclusão de uma carga - oferecendo proteção adicional às lavanderias quando uma lavanderia não é vigiada. Se os sensores ISS detectarem um incêndio dentro do tambor da secadora, o tambor girará e distribuirá vapor de água – saturando a roupa e extinguindo o fogo. O ISS continua a monitorar a condição do secador e reinicia se o fogo for detectado novamente.

Fluxo de ar axial para eficiência de pequenas cargas

Modelos CG20-30, CG30-40, CG55-65, CG30X2 e CG45X2
Os secadores comerciais de pequena capacidade Pro-Series II apresentam fluxo de ar axial, um sistema que direciona o ar aquecido através da carga de trás para frente. Cilindros perfurados e nervuras de elevação na parte interna do tambor maximizam o fluxo de ar e a ação de tombamento, ao mesmo tempo em que evitam o emaranhamento. O resultado é uma secagem rápida e eficiente - exatamente o que as lavanderias no local desejam!.

Fluxo de ar radial para cargas maiores

Modelos CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75
Os secadores comerciais de grande capacidade Pro-Series II são projetados com fluxo de ar radial – um sistema que captura o ar de entrada aquecido e o distribui uniformemente por todo o cilindro. O fluxo de ar radial garante a separação máxima de carga para cargas grandes e itens volumosos e utiliza a capacidade completa do copo para secagem rápida e uniforme. À medida que o ar aquecido é liberado do topo da cesta, os lençóis, que são girados de baixo para cima, caem e se separam por todo o cilindro. Simultaneamente, o ar aquecido é empurrado através e ao redor da carga, eliminando os pontos quentes e agilizando o processo de secagem.

Secadores Comerciais Pilha Pro-Series

Os secadores de secagem Continental Pro-Series II SuperStack90 e Stack60 são projetados para oferecer mais capacidade e produtividade em um espaço menor. Os tumblers não são apenas as pilhas com maior eficiência energética da Continental, mas oferecem programação superior, instalação simples e facilidade de uso. Os copos de secagem SuperStack90 e Stack60 se encaixam facilmente através de uma abertura de porta padrão de 34,5 polegadas, mas oferecem 20% mais capacidade, respectivamente, quando comparados aos modelos de bolso único com capacidade de 75 e 50 libras! Os modelos de bolso duplo também economizam espaço valioso. Quando comparado a um secador de bolso único com capacidade de 75 libras, o SuperStack90 ocupa 18,1% menos espaço. Da mesma forma, o Stack60 ocupa 25,8% menos espaço do que uma unidade de capacidade de 50 libras. Maior produção em menos espaço significa economia operacional para sua lavanderia!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-0010
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de produtosProDry2+
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000639
  • Nome ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry driers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniclassCommercial Laundry Dryers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States