Publicar produtos
ED660/CG85-95S Commercial Dryer

ED660/CG85-95S Commercial Dryer

Traduzido por Google,

O Secador CG85-95S oferece desempenho incomparável, programabilidade e tecnologia de secagem avançada suave para uma nova capacidade exclusiva da indústria de peso de carga de 85-95 libras. A construção inteligente mantém o calor dentro da secadora, removendo a umidade da carga enquanto garante um ambiente de trabalho fresco e silencioso, tempos de secagem mais curtos, contas de energia mais baixas e rendimento máximo em um espaço compacto. Disponível nos modelos com aquecimento a gás natural (LP), elétrico e a vapor.

Especificação
  • Capacity lbs 95
    Cylinder Volume cu ft 23.3
    Cylinder Diameter inch 37
    Cylinder Depth inch 37.4
    Net Weight lbs 850
    Crated Weight lbs 901
    Machine Width inch 39.4
    Machine Depth inch 52.9
    Machine Height inch 
         Gas/Electric 72
         Steam73.2
    Door Opening inch 28
    Floor to Door inch 27.4
    Shipping Dimensions Inch
    (WxDxH) 40.6 x 57.1 x 78.1
    Drum Motor Power Hp 1.14
    Extraction Motor Power Hp 0.74
    Air Make Up sq in 225
    Exhaust Diameter inch 7.9
    Exhaust Air Flow cfm 825.2
    Electric Heating kW 30.8
    Gas Connection inch 1/2 BSP
    Gas Heating BTU/h 147,781
    Gas Supply Pressure wc 7
    Steam Connection inch 
         Inlet 3/4 NPT
         Outlet 1/2 NPT
    Steam Heating BTU/h at 130 PSI 145,596
    BHP Consumption BHP at 130 PSI 3.48

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-CG85-95S
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de produtosCG-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000639
  • Nome ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry driers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniclassCommercial Laundry Dryers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States