Projetado para lavanderias de médio e alto volume, onde o espaço é valioso, o sistema de engomar Compact+ 5-in-One não apenas apresenta um design compacto, mas também alimenta, passa, dobra, empilha e acumula rapidamente em velocidades de até 39- pés por minuto — melhorando o PPOH (libras por hora do operador).
É como nada mais. O sistema de engomar Continental Compact+ 5 em um oferece um design compacto e flexibilidade superior que permite que lavanderias de média e alta produção alimentem, passem, dobrem, empilhem e acumulem rapidamente uma variedade de itens usando até quatro pistas. Este sistema de economia de espaço gera velocidades de processamento de até 50 pés por minuto; está disponível em diâmetros de 24 e 32 polegadas com largura de acabamento de 130 polegadas; e usa gás natural ou calor de propano líquido (LP).
FLEXIBILIDADE EM PEQUENOS ESPAÇOS
O Compact+ 5-in-One elimina a necessidade de ter várias máquinas para obter um acabamento de alta qualidade. Projetado para produtividade maximizada onde o espaço é pequeno, o 5 em um oferece resultados inigualáveis em menos tempo usando menos espaço.
CAPACIDADE E CONFIGURAÇÃO MULTI-FUNÇÕES
A mesa de alimentação assistida a vácuo, uma opção exclusiva oferecida no Compact+ 5-in-One, simplifica a alimentação da roupa, maximiza as velocidades de produção e processamento e garante resultados de alta qualidade. À medida que os itens são alimentados no Compact+ 5-in-One, um espalhador/alimentador opcional endireita e espalha os itens para aumentar a produtividade. A calandra ajusta automaticamente a velocidade e a temperatura de engomar com base no teor de umidade do item, garantindo um acabamento de qualidade. A pasta embutida realiza uma a duas dobras longitudinais e uma, duas ou três dobras cruzadas para atender a necessidades específicas. Um empilhador opcional, disponível para saída esquerda e direita, aumenta ainda mais a produtividade.
FLEXIBILIDADE DE DOBRAGEM EM NECESSIDADES ESPECÍFICAS
Configurável para uma, duas ou quatro pistas de trabalho, com uma pista para lençóis, duas para toalhas de mesa e quatro para itens pequenos, incluindo guardanapos e fronhas, o Compact oferece flexibilidade incomparável. Ele oferece opções padrão de acumulador de quatro pistas e dobras cruzadas de uma ou duas pistas usando jatos de ar, transportadores reversíveis e assistência de lâmina de faca, bem como empilhamento. Uma opção de desvio permite que as mercadorias saiam pela frente ou por trás da máquina e um acumulador opcional de duas ou quatro pistas está disponível para mercadorias pequenas.
PROGRAMABILIDADE SUPERIOR E FACILIDADE DE USO
Equipado com um controle intuitivo que oferece 20 programas predefinidos e 20 personalizáveis, o Compact+ 5-in-One oferece controle touch-screen sobre parâmetros de engomar, falhas, alarmes ou alterações no processamento e diagnóstico. O controle interage perfeitamente com o equipamento opcional, garantindo facilidade de uso insuperável, flexibilidade para vários itens e controle sobre o tipo de item. Os operadores selecionam um número de programa e pressionam iniciar. Um toque rápido de um botão pelos operadores rejeita automaticamente itens manchados ou rasgados, e uma mesa de alimentação ampla e inclinada fornece uma visão melhor dos itens durante a alimentação.
TRÊS ZONAS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTES (OPCIONAL)
Uma máquina altamente eficiente, o Compact+ 5-in-One mantém três zonas de temperatura e um sistema de aquecimento modulante dentro do rolo, sempre garantindo que a temperatura do rolo seja regulada adequadamente para um calor consistente e eficiência maximizada. Essas zonas de aquecimento modulantes proporcionam uma economia de energia de até 30%, reduzindo os custos de serviços públicos.
CONSTRUÍDO PARA USO CONSTANTE
Projetado para uso constante e longa vida útil, o Compact oferece fácil manutenção, incluindo um exaustor autolimpante e uma garantia líder do setor de 7/5/3 anos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |