Publicar produtos
PC120 Flatwork Ironer

PC120 Flatwork Ironer

Traduzido por Google,

Os principais fatores para o seu negócio:

  • Máxima produtividade e eficiência: O design da calandra permite que os fluidos circulem facilmente, distribuindo o calor uniformemente por todo o cilindro. Não há variações de temperatura sobre a superfície útil de engomar.
  • Uniformidade de engomar: O acabamento de engomar é perfeito porque a flexibilidade do estofamento e a capacidade de compressão do sistema de molas Springpress tornam a pressão do rolo uniforme.
  • Consumo de energia e engomar ajustados a todas as necessidades: o controlo Inteli facilita a programação e ajuste de todos os parâmetros para garantir que o engomar é exatamente o que cada peça de roupa exige.
  • Manutenção mínima: O sistema de bandeja rígida resulta em muito menos desgaste do que outros sistemas de construção. O fácil acesso ao interior da calandra auxilia nas tarefas de manutenção.
  • A opção com aquecimento a gás proporciona uma economia de consumo de até 25%, com eficiência energética de 93%.
Especificação
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-PC120-ironer
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de produtosFlatwork Ironer PC SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlatwork ironers
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniclassCommercial Laundry Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
United States