Publicar produtos
PC80 Flatwork Ironer

PC80 Flatwork Ironer

Traduzido por Google,

Os principais fatores para o seu negócio:

  • PC80 é o resultado dos mais de 40 anos de experiência da Girbau na fabricação de calandras . A incorporação de grandes avanços tecnológicos leva esta nova calandra para o próximo nível de sua antecessora, a PSN80.
  • A qualidade do acabamento é impecável graças ao sistema Rigid Technology , baseado nas quatro características principais da cama rígida: robustez e acabamento perfeito; o circuito S-coil que assegura uma distribuição uniforme da temperatura ao longo do leito; a superfície de engomar (até a ponte entre os tambores é aquecida); a pressão (uniforme e otimizada para oferecer a melhor qualidade de acabamento).
  • Controle de processo : o controle PLC permite um programa para cada cliente ou necessidade . Com espaço para 100 programas, oferece a máxima personalização de engomar.
  • Manutenção remota: O sistema GHelp de conexão remota (opcional) permite a realização de diagnósticos remotos sem necessidade de deslocamentos e a captura de informações para realizar análises de produtividade, incidentes e horas de operação.
  • Durabilidade e custo-benefício : PC80 é uma máquina de longa vida útil. Um longo ciclo de vida para garantir o funcionamento ininterrupto e a rentabilidade do seu negócio.
Especificação
  • Cylinder diam. 800 mm
    Steam, thermal fluid and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-PC80-ironer
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de produtosFlatwork Ironer PC SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlatwork ironers
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniclassCommercial Laundry Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
United States