Publicar produtos
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduzido por Google,
A Lavadora-Extratora Continental Série REM com capacidade de 25 libras oferece uma solução de alto desempenho para pequenas cargas para lavanderias no local que buscam aumentar a produtividade, prolongar a vida útil da roupa e diminuir os custos de serviços públicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-rem025
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosREM-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42.5
  • Largura (polegadas)27
  • Profundidade (polegadas)29.9
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)317
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFront-loading washers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States