Publicar produtos
X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

Traduzido por Google,
RESULTADOS DE ALTA QUALIDADE SEM CONDICIONAMENTO SECADOR
As calandras Express Flatwork apresentam um exclusivo sistema de tensionamento de cintas Kinematic® que aplica três vezes e meia mais pressão ao linho do que as calandras tradicionais do tipo rolo. Este sistema, combinado com um coletor de vácuo de aço inoxidável integrado e alta entrada de BTU, evapora a umidade rapidamente, tornando possível o engomar de uma passagem sem condicionamento do secador. As roupas de cama podem ser passadas diretamente da lavadora para a calandra, economizando mão de obra e energia!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-x20125
  • Familia de productoHeated-Roll Ironers
  • Grupo de produtosExpress Flatwork Ironers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)64.2
  • Largura (polegadas)161.5
  • Profundidade (polegadas)46.2
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC003572
  • Nome ETIMIroning system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlatwork ironers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 23
  • Título OmniclassCommercial Flat Work Ironers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States