Publicar produtos
RMG033 Commercial Washer

RMG033 Commercial Washer

Traduzido por Google,

Lavadoras comerciais de montagem rígida G-Flex para lavanderias no local

Lavadoras-Extratoras G-Flex – as lavadoras de montagem rígida mais avançadas da Continental – geram velocidades de extração que chegam a 200 G-force, oferecem um controle altamente programável e entregam resultados superiores usando menos água e energia.

Extrato de alta velocidade melhora a produtividade

As arruelas G-Flex geram velocidades de extração de 200 G-force, enquanto a maioria das outras arruelas de montagem rígida atinge apenas velocidades de 75-150 G-force. À medida que as velocidades de extração aumentam, também aumenta a quantidade de umidade removida de cada carga durante a extração. Por sua vez, as cargas levam menos tempo para secar, o que melhora a produtividade, reduz o uso do secador e reduz o consumo de gás natural.

Velocidades de extração programáveis

As arruelas G-Flex oferecem a flexibilidade de seis velocidades de extração programáveis, incluindo 100, 140 e 200 G-force. As velocidades de extração da força G podem ser ajustadas para atender aos requisitos de fundação específicos da maioria das lavanderias. Nem todas as lavanderias no local têm a base de concreto de 8 polegadas necessária para operar uma lavadora de montagem rígida de 200 G-força. O G-Flex pode operar em uma base menor, ajustando a extração da força G de acordo. A força G programável é crítica quando as variáveis de instalação não são ideais.

Energia monofásica

As lavadoras G-Flex operam com alimentação monofásica – simplificando a instalação.

Controle Logi Pro

A programação superior significa que as lavanderias podem limpar adequadamente uma variedade de tecidos e tipos de carga, dependendo das necessidades específicas da lavanderia. O Logi Pro Control altamente flexível oferece 25 programas modificáveis individualmente - cada um com até 11 banhos, incluindo vários ciclos de pré-lavagem, lavagem e enxágue. As variáveis dentro de cada banho – incluindo temperatura de lavagem, níveis de água, tempos de ciclo, rotação e velocidades de extração da força G – podem ser programadas individualmente para máxima eficiência, de acordo com o tipo de carga. Apesar de sua tecnologia avançada, os controles não poderiam ser mais simples de usar. Uma vez que os programas são definidos, os operadores simplesmente selecionam o número do programa e pressionam iniciar!

Injeção Química Automática

As lavadoras G-Flex oferecem dois meios de dispensação de produtos químicos – manualmente, usando um dispensador de produtos químicos secos e líquidos montado na parte superior, ou automaticamente, por meio de injeção química. O dispensador de produtos químicos montado na parte superior possui até quatro compartimentos - um para lavagem, um para pré-lavagem opcional e dois para produtos alvejantes somente líquidos e ácidos/neutralizadores. Um poderoso sistema de descarga do compartimento (opcional) reduz a manutenção ao limpar completamente cada compartimento após cada ciclo. A injeção automática de produtos químicos líquidos, por outro lado, não apenas garante uma limpeza consistente a cada lavagem, como também elimina a possibilidade de uso excessivo de produtos químicos e danos resultantes ao tecido devido a erros do operador.

Energia eficiente

Embaladas com recursos verdes, as arruelas G-Flex apresentam um design sem reservatório, que economiza até três galões de água a cada enchimento. O exclusivo sistema AquaFall™ conserva ainda mais a água. AquaFall libera água em cada carga através de orifícios nos elevadores do tambor para melhor saturação e enxágue. Por sua vez, as lavanderias economizam água e economizam nos custos de aquecimento de água. O sistema GFlex AquaMixer™ mistura água quente e fria para atingir temperaturas de banho precisas – minimizando o consumo de água quente

Simples de manter e construído de forma durável

As arruelas G-Flex apresentam tambores internos e externos de aço inoxidável AISI-304 duráveis. Os painéis frontal, lateral e superior são construídos em aço e revestidos com o exclusivo Titan Steel Finish™ da Continental para uma aparência superior e resistência à corrosão. Uma porta superdimensionada, que permite fácil carregamento e descarregamento, é equipada com uma dobradiça resistente tipo parafuso para suportar os rigores do uso constante. Não é à toa que o G-Flex é respaldado por uma garantia ContinentalCare™ líder de 5/3 anos.

Especificação
  • Capacity 33 lbs
    Cylinder Diameter 24.4 inch
    Cylinder Depth 16.4 inch
    Cylinder Volume 4.5 cu ft
    Net Weight 525 lbs
    Crated Weight 580 lbs
    Machine Width 29.5 inch
    Machine Depth 32.25 inch
    Machine Height 52.9 inch
    Door Opening 12.9 inch
    Floor to Door 20 inch
    Shipping Dimensions 30.6 x 37.9 x 58.8 inch
    Washing Speed 47 rpm
    Spin Speeds 47/100/380/540/635/760 rpm
    G-force 50/100/140/200
    Static Force Transmitted 721 lbs
    Dynamic Force Transmitted 1387 lbs
    Frequency of Dynamic Force 12.7 Hz
    Drain Diameter 3 inch (mm) 3 (80)
    Water Inlets 2 @ 3/4 inch
    Recommended Water Pressure 30-60 PSI
    Water Flow 16 gal/min
    Total Power 0.85 kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-rmg033
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosRMG-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFront-loading washers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States