Publicar produtos
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Contura 556T com porta de ferro fundido é um fogão de pedra sabão com grandes luzes laterais que mostram muito o fogo. A pedra sabão retém naturalmente o calor, o que maximiza a saída do seu fogão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC556T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1083
    • Largura (mm)542
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)175
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom