Publicar produtos
Contura 310 Fireplace
Contura 310 Fireplace
    Contura

    Contura 310 Fireplace

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Contura 300 é a escolha perfeita se você sabe como deseja que seu fogão seja. O Contura 310 está disponível em preto com porta em ferro fundido. Você quer uma caixa de registro? Você tem uma escolha de três. Que tal uma gaveta ou outro acessório inteligente?
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC310
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa